JACOB® - Zátky s metrickým závitem a těsnicím kroužkem na připojovacím závitu

BN 22103
Obrázek produktu JACOB® - Zátky s metrickým závitem a těsnicím kroužkem na připojovacím závitu
  1. Obrázek produktu JACOB® - Zátky s metrickým závitem a těsnicím kroužkem na připojovacím závitu
  2. Technický výkres s rozměry JACOB® - Zátky s metrickým závitem a těsnicím kroužkem na připojovacím závitu
Overlay

1

/2
Obrázek produktu JACOB® - Zátky s metrickým závitem a těsnicím kroužkem na připojovacím závitu
  • Obrázek produktu JACOB® - Zátky s metrickým závitem a těsnicím kroužkem na připojovacím závitu
  • Technický výkres s rozměry JACOB® - Zátky s metrickým závitem a těsnicím kroužkem na připojovacím závitu

JACOB® - Zátky s metrickým závitem a těsnicím kroužkem na připojovacím závitu

BN 22103
Značka
JACOB®
Materiál
Polyamid
Typ materiálu
PA 6
Vlastnosti použití produktu

Popis

Informativní normy

  • Zátka: polyamid PA 6 V-2
  • Těsnicí kroužek na připojovacím závitu: chloroprenový kaučuk CR
  • Připojovací závit: metrický, dle EN 60423
  • Ke spolehlivému uzavření nepoužívaných závitových nebo průchozích otvorů
  • Rozsah teplot: -40 °C ... +100 °C
  • Krytí: IP66 / IP68 - 5 bar, typ 4X

Dodatečné informace

Zkušební norma: UL 514B, UL/CSA File: E140310.

Varianty

CAD