JACOB® - Zátky s metrickým závitem

BN 22104
Obrázek produktu JACOB® - Zátky s metrickým závitem
  1. Obrázek produktu JACOB® - Zátky s metrickým závitem
  2. Technický výkres s rozměry JACOB® - Zátky s metrickým závitem
Overlay

1

/2
Obrázek produktu JACOB® - Zátky s metrickým závitem
  • Obrázek produktu JACOB® - Zátky s metrickým závitem
  • Technický výkres s rozměry JACOB® - Zátky s metrickým závitem

JACOB® - Zátky s metrickým závitem

BN 22104
Značka
JACOB®
Materiál
Polyamid
Typ materiálu
PA 6

Popis

Informativní normy

  • Zátka: polyamid PA 6 GF30
  • Připojovací závit: metrický, dle EN 60423
  • Ke spolehlivému uzavření nepoužívaných závitových nebo průchozích otvorů
  • Rozsah teplot: -450 °C ... +100 °C
  • Stupeň krytí: IP54. Při použití dodatečného těsnícího kroužku je možné krytí IP66 / IP68

Varianty

CAD