JACOB® - Přechodky šestihranné z pancéřového závitu na metrický závit

BN 22107
Overlay

1

/2

JACOB® - Přechodky šestihranné z pancéřového závitu na metrický závit

BN 22107
Značka
JACOB®
Materiál
Polyamid
Typ materiálu
PA 6
Barva
světle šedý RAL 7035

Popis

Informativní normy

  • Přechodka: polyamid PA 6 GF30
  • Vnější závit: pancéřový, dle DIN 40430
  • Vnitřní závit: metrický, dle EN 60423
  • Přechodka k přechodu z pancéřového závitového otvoru na metrický závitový otvor
  • Rozsah teplot: -30 °C ... +100 °C
  • Krytí: v závislosti na kombinaci s jinými komponentami

Varianty

CAD