JACOB® FAVORIT - Přítlačné šrouby s pancéřovým závitem s odlehčením v tahu a ochranou ohybu

BN 22197
Overlay

1

/2

JACOB® FAVORIT - Přítlačné šrouby s pancéřovým závitem s odlehčením v tahu a ochranou ohybu

BN 22197
Značka
JACOB®
Produktová řada
FAVORIT
Materiál
Mosaz
Povrchová úprava
poniklováno

Popis

Informativní normy

  • Přítlačný šroub: mosaz CuZn39Pb3, galv. poniklovaná

  • Příchytka pro odlehčení tahu: mosaz CuZn39Pb3, galv. poniklovaná

  • Šrouby: nerezová ocel

  • Připojovací závit: pancéřový, dle DIN 40430

  • Samostatný díl pro použití v kombinaci s jinými komponentami, velmi vysoké odlehčení tahu a ochrana proti ohybu

  • Rozsah teplot: -60 °C ... +200 °C

  • Krytí: v závislosti na kombinaci s jinými komponentami

Varianty

CAD