JACOB® KOMPAKT - Přítlačné šrouby s pancéřovým závitem a příchytkou pro odlehčení tahu

BN 22196
Overlay

1

/2

JACOB® KOMPAKT - Přítlačné šrouby s pancéřovým závitem a příchytkou pro odlehčení tahu

BN 22196
Značka
JACOB®
Produktová řada
KOMPAKT
Materiál
Mosaz
Povrchová úprava
poniklováno

Popis

Informativní normy

  • Přítlačný šroub: mosaz CuZn39Pb3, galv. poniklovaná
  • Příchytka pro odlehčení tahu: mosaz CuZn39Pb3, galv. poniklovaná
  • Šrouby: nerezová ocel
  • Připojovací závit: pancéřový, dle DIN 40430
  • Samostatný díl pro použití v kombinaci s jinými komponentami, velmi vysoké odlehčení tahu
  • Rozsah teplot: -60 °C ... +200 °C
  • Krytí: v závislosti na kombinaci s jinými komponentami

Varianty

CAD