JACOB® KRALLEN - Kabelové průchodky s pancéřovým závitem a svěrací klecí pro odlehčení tahu, s ochranou proti ohybu

BN 22219
Obrázek produktu JACOB® KRALLEN - Kabelové průchodky s pancéřovým závitem a svěrací klecí pro odlehčení tahu, s ochranou proti ohybu
  1. Obrázek produktu JACOB® KRALLEN - Kabelové průchodky s pancéřovým závitem a svěrací klecí pro odlehčení tahu, s ochranou proti ohybu
  2. Technický výkres s rozměry JACOB® KRALLEN - Kabelové průchodky s pancéřovým závitem a svěrací klecí pro odlehčení tahu, s ochranou proti ohybu
Overlay

1

/2
Obrázek produktu JACOB® KRALLEN - Kabelové průchodky s pancéřovým závitem a svěrací klecí pro odlehčení tahu, s ochranou proti ohybu
  • Obrázek produktu JACOB® KRALLEN - Kabelové průchodky s pancéřovým závitem a svěrací klecí pro odlehčení tahu, s ochranou proti ohybu
  • Technický výkres s rozměry JACOB® KRALLEN - Kabelové průchodky s pancéřovým závitem a svěrací klecí pro odlehčení tahu, s ochranou proti ohybu

JACOB® KRALLEN - Kabelové průchodky s pancéřovým závitem a svěrací klecí pro odlehčení tahu, s ochranou proti ohybu

BN 22219
Značka
JACOB®
Produktová řada
KRALLEN
Materiál
Polyamid
Typ materiálu
PA 6
Barva
světle šedý RAL 7035

Popis

Informativní normy

  • Přítlačný šroub: polyamid PA 6 GF30
  • Svěrací klec: polyoxymetylen POM
  • Těsnicí kroužek: SBR/NBR
  • Středová objímka: polyamid PA 6 GF30
  • Připojovací závit: pancéřový, dle DIN 40430
  • Se svěrací klecí pro odlehčení tahu a ochranou proti ohybu
  • Rozsah teplot: -30 °C ... +90 °C
  • Krytí: IP65

Varianty