Popis
Informativní normy
Převlečná matice: mosaz CuZn39Pb3, galv. poniklovaná
Lamelová vložka: polyamid PA 6 V-2
Těsnicí kroužek: polychloropren/nitrilový kaučuk CR/NBR
Středová objímka: mosaz CuZn39Pb3, galv. poniklovaná
O-kroužek: nitrilový kaučuk NBR
Připojovací závit: pancéřový, dle DIN 40430
Integrované odlehčení tahu, ochrana proti pootočení, velký těsnicí a svěrný rozsah, snadná montáž
Rozsah teplot: -20 °C ... +100 °C
Krytí: IP68 - 5 barů