JACOB® PERFECT - Průchodky EMC s pancéřovým závitem

BN 22154
Overlay

1

/3

JACOB® PERFECT - Průchodky EMC s pancéřovým závitem

BN 22154
Značka
JACOB®
Produktová řada
PERFECT
Materiál
Mosaz
Povrchová úprava
poniklováno

Popis

Informativní normy

  • Převlečná matice: mosaz CuZn39Pb3, galv. poniklovaná

  • Lamelová vložka: polyamid PA 6 V-2

  • Těsnicí kroužek: polychloropren/nitrilový kaučuk CR/NBR

  • Středová objímka: mosaz CuZn39Pb3, galv. poniklovaná

  • O-kroužek: nitrilový kaučuk NBR

  • Připojovací závit: pancéřový, dle DIN 40430

  • Pro kabely a vedení se stíněním, integrované odlehčení tahu, ochrana proti pootočení, velký těsnicí a svěrný rozsah

  • Rozsah teplot: -20 °C ... +100 °C

  • Krytí: IP68 - 5 barů

Montáž

Varianty

CAD