Popis
Informativní normy
- Převlečná matice: mosaz CuZn39Pb3, galv. poniklovaná
- Lamelová vložka: polyamid PA 6 V-2
- Těsnicí kroužek/vnější část: polychloropren/nitrilový kaučuk CR/NBR
- Těsnicí kroužek/vnitřní část: TPE/TPS
- Středová objímka: mosaz CuZn39Pb3, galv. poniklovaná
- O-kroužek: nitrilový kaučuk NBR
- Připojovací závit: NPT
- Pro kabely a vedení se stíněním, integrované odlehčení tahu, ochrana proti pootočení, velký těsnicí a svěrný rozsah
- Rozsah teplot: -20 °C ... +100 °C
- Krytí: IP68 - 5 barů
Dodatečné informace
Zkušební norma: UL 514B, UL/CSA File: E140310.