JACOB® PERFECT - Kabelové průchodky s pancéřovým závitem standartní

BN 22207
Obrázek produktu JACOB® PERFECT - Kabelové průchodky s pancéřovým závitem standartní
  1. Obrázek produktu JACOB® PERFECT - Kabelové průchodky s pancéřovým závitem standartní
  2. Technický výkres s rozměry JACOB® PERFECT - Kabelové průchodky s pancéřovým závitem standartní
Overlay

1

/2
Obrázek produktu JACOB® PERFECT - Kabelové průchodky s pancéřovým závitem standartní
  • Obrázek produktu JACOB® PERFECT - Kabelové průchodky s pancéřovým závitem standartní
  • Technický výkres s rozměry JACOB® PERFECT - Kabelové průchodky s pancéřovým závitem standartní

JACOB® PERFECT - Kabelové průchodky s pancéřovým závitem standartní

BN 22207
Značka
JACOB®
Produktová řada
PERFECT
Materiál
Polyamid
Typ materiálu
PA 6
Provedení
standartní
Vlastnosti použití produktu

Popis

Informativní normy

  • Převlečná matice: polyamid PA 6 V-2
  • Těsnicí kroužek: polychloroprenový/nitrilový kaučuk CR/NBR
  • Středová objímka: polyamid PA 6 V-2
  • Připojovací závit: pancéřový, dle DIN 40430
  • Integrované odlehčení tahu, velký těsnicí a svěrný rozsah, snadná montáž
  • Rozsah teplot: -20 °C ... +100 °C
  • Krytí: IP68 - 5 barů

Dodatečné informace

Zkušební norma: UL 514B, UL/CSA File: E140310.

Varianty

CAD