JACOB® PERFECT - Kabelové průchodky s pancéřovým závitem a těsnicí vložkou k uložení více kabelů

BN 22245
Obrázek produktu JACOB® PERFECT - Kabelové průchodky s pancéřovým závitem a těsnicí vložkou k uložení více kabelů
  1. Obrázek produktu JACOB® PERFECT - Kabelové průchodky s pancéřovým závitem a těsnicí vložkou k uložení více kabelů
  2. Technický výkres s rozměry JACOB® PERFECT - Kabelové průchodky s pancéřovým závitem a těsnicí vložkou k uložení více kabelů
Overlay

1

/2
Obrázek produktu JACOB® PERFECT - Kabelové průchodky s pancéřovým závitem a těsnicí vložkou k uložení více kabelů
  • Obrázek produktu JACOB® PERFECT - Kabelové průchodky s pancéřovým závitem a těsnicí vložkou k uložení více kabelů
  • Technický výkres s rozměry JACOB® PERFECT - Kabelové průchodky s pancéřovým závitem a těsnicí vložkou k uložení více kabelů

JACOB® PERFECT - Kabelové průchodky s pancéřovým závitem a těsnicí vložkou k uložení více kabelů

BN 22245
Značka
JACOB®
Produktová řada
PERFECT
Materiál
Mosaz
Povrchová úprava
poniklováno

Popis

Informativní normy

  • Převlečná matice: mosaz CuZn39Pb3, galv. poniklovaná
  • Lamelová vložka: polyamid PA 6 V-2
  • Těsnicí vložka: TPE/TPS
  • Středová objímka: mosaz CuZn39Pb3, galv. poniklovaná
  • O-kroužek: nitrilový kaučuk NBR
  • Připojovací závit: pancéřový, dle DIN 40430
  • Těsnicí vložka k uložení více jednotlivých kabelů
  • Rozsah teplot: -20 °C ... +100 °C
  • Krytí: IP65, v případě téměř identického průměru otvorů v těsnicí vložce a průměru kabelů

Varianty

CAD