JACOB® WADI - Kabelové průchodky s pancéřovým závitem a 2dílným redukčním těsnicím kroužkem pro velká svěrná rozpětí standartní

BN 22157
Overlay

1

/2

JACOB® WADI - Kabelové průchodky s pancéřovým závitem a 2dílným redukčním těsnicím kroužkem pro velká svěrná rozpětí standartní

BN 22157
Značka
JACOB®
Produktová řada
WADI
Materiál
Mosaz
Povrchová úprava
poniklováno
Provedení
standartní

Popis

Informativní normy

  • Převlečná matice: mosaz CuZn39Pb3, galv. poniklovaná

  • Těsnicí vložka: polychloropren/nitrilový kaučuk CR/NBR

  • Těsnicí kroužek: mosaz, galv. poniklovaná

  • Středová objímka: mosaz CuZn39Pb3, galv. poniklovaná

  • O-kroužek: nitrilový kaučuk NBR

  • Připojovací závit: pancéřový, dle DIN 40430

  • Velký těsnicí rozsah, snadná montáž

  • Rozsah teplot: -30 °C ... +100 °C

  • Krytí: IP65

Varianty

CAD