JACOB® - Kabelové průchodky s upínacími čelistmi s pancéřovým závitem

BN 22168
Overlay

1

/2

JACOB® - Kabelové průchodky s upínacími čelistmi s pancéřovým závitem

BN 22168
Značka
JACOB®
Materiál
Mosaz
Povrchová úprava
poniklováno

Popis

Informativní normy

  • Přítlačný šroub: mosaz CuZn39Pb3, galv. poniklovaná
  • Šrouby: nerezová ocel
  • Tlakový kroužek: ocel, pozinkovaná
  • Těsnicí kroužek: SBR/NBR, vyřezávací
  • Středová objímka: mosaz CuZn39Pb3, galv. poniklovaná
  • Připojovací závit: pancéřový, dle DIN 40430
  • Velmi vysoké, centricky působící odlehčení tahu
  • Rozsah teplot: -30 °C ... +100 °C
  • Krytí: IP54

Varianty

CAD