Popis
Informativní normy
Zátka: mosaz CuZn39Pb3, galv. poniklovaná
O-kroužek: nitrilový kaučuk NBR
Připojovací závit: pancéřový, dle DIN 40430
Ke spolehlivému uzavření nepoužívaných závitových nebo průchozích otvorů
Rozsah teplot: -40 °C ... +100 °C
Krytí: IP66 / IP68 - 5 bar