JACOB® - Redukce šestihranné z pancéřového závitu na pancéřový závit, s O-kroužkem

BN 22192
Overlay

1

/2

JACOB® - Redukce šestihranné z pancéřového závitu na pancéřový závit, s O-kroužkem

BN 22192
Značka
JACOB®
Materiál
Mosaz
Povrchová úprava
poniklováno

Popis

Informativní normy

  • Redukce: mosaz CuZn39Pb3, galv. poniklovaná

  • O-kroužek: nitrilový kaučuk NBR

  • Připojovací závit: pancéřový, dle DIN 40430

  • Vnitřní závit: pancéřový, dle DIN 40430

  • K redukci závitových nebo průchozích otvorů na menší velikost závitu

  • Rozsah teplot: -40 °C ... +100 °C

  • Krytí: max. IP68, v závislosti na kombinaci s jinými komponentami

Varianty

CAD