JACOB® - Úhlová spojka 90° s pancéřovým vnitřním a vnějším závitem standartní

BN 22203
Overlay

1

/2

JACOB® - Úhlová spojka 90° s pancéřovým vnitřním a vnějším závitem standartní

BN 22203
Značka
JACOB®
Materiál
Zinkový odlitek
Provedení
standartní

Popis

Informativní normy

  • O-kroužek: nitrilový kaučuk NBR
  • Připojovací závit: pancéřový, dle DIN 40430
  • Díky kompaktním rozměrům se hodí pro použití ve stísněných instalačních prostorech
  • Rozsah teplot: -20 °C ... +100 °C
  • Krytí: max. IP68, v závislosti na kombinaci s jinými komponentami

Varianty

CAD