JACOB® - Úhlová spojka 90° s pancéřovým vnitřním a vnějším závitem dlouhý

BN 22204
Obrázek produktu JACOB® - Úhlová spojka 90° s pancéřovým vnitřním a vnějším závitem dlouhý
  1. Obrázek produktu JACOB® - Úhlová spojka 90° s pancéřovým vnitřním a vnějším závitem dlouhý
  2. Technický výkres s rozměry JACOB® - Úhlová spojka 90° s pancéřovým vnitřním a vnějším závitem dlouhý
Overlay

1

/2
Obrázek produktu JACOB® - Úhlová spojka 90° s pancéřovým vnitřním a vnějším závitem dlouhý
  • Obrázek produktu JACOB® - Úhlová spojka 90° s pancéřovým vnitřním a vnějším závitem dlouhý
  • Technický výkres s rozměry JACOB® - Úhlová spojka 90° s pancéřovým vnitřním a vnějším závitem dlouhý

JACOB® - Úhlová spojka 90° s pancéřovým vnitřním a vnějším závitem dlouhý

BN 22204
Značka
JACOB®
Materiál
Zinkový odlitek
Provedení
dlouhý

Popis

Informativní normy

  • O-kroužek: nitrilový kaučuk NBR
  • Připojovací závit: pancéřový, dle DIN 40430
  • Díky kompaktním rozměrům se hodí pro použití ve stísněných instalačních prostorech
  • Rozsah teplot: -20 °C ... +100 °C
  • Krytí: max. IP68, v závislosti na kombinaci s jinými komponentami

Varianty

CAD