Popis
Informativní normy
- Zajišťovací matice: mosaz CuZn39Pb3, galv. poniklovaná
- O-kroužek: nitrilový kaučuk NBR
- Připojovací závit: pancéřový, dle DIN 40430
- Díky kompaktním rozměrům se hodí pro použití ve stísněných instalačních prostorech, zajišťovací matice umožňuje nastavit libovolnou polohu
- Rozsah teplot: -20 °C ... +100 °C
- Krytí: max. IP68, v závislosti na kombinaci s jinými komponentami