JACOB® - Úhlové průchodky 90° s pancéřovým závitem a přítlačným šroubem

BN 22206
Overlay

1

/2

JACOB® - Úhlové průchodky 90° s pancéřovým závitem a přítlačným šroubem

BN 22206
Značka
JACOB®
Materiál
Zinkový odlitek
Povrchová úprava
poniklováno

Popis

Informativní normy

  • Přítlačný šroub: mosaz CuZn39Pb3, galv. poniklovaná

  • Tlakový kroužek: ocel, pozinkovaná

  • Těsnicí kroužek: SBR/NBR, vyřezávací

  • Koleno: tlakový zinkový odlitek

  • O-kroužek: nitrilový kaučuk NBR

  • Připojovací závit: pancéřový, dle DIN 40430

  • Díky kompaktním rozměrům se hodí pro použití ve stísněných instalačních prostorech

  • Rozsah teplot: -20 °C ... +100 °C

  • Krytí: IP55

Montáž

Maximální svěrný rozsah závisí na druhu kabelu a montáže.

Varianty

CAD