Popis
Informativní normy
- Zátka: polyamid PA 6 GF30
- Připojovací závit: pancéřový, dle DIN 40430
- Ke spolehlivému uzavření nepoužívaných závitových nebo průchozích otvorů
- Rozsah teplot: -40 °C ... +100 °C
- Stupeň krytí: IP54. Při použití dodatečného těsnícího kroužku je možné krytí IP66 / IP68