JACOB® - Redukce šestihranné z pancéřového závitu na pancéřový závit

BN 22236
Overlay

1

/2

JACOB® - Redukce šestihranné z pancéřového závitu na pancéřový závit

BN 22236
Značka
JACOB®
Materiál
Polyamid
Typ materiálu
PA 6

Popis

Informativní normy

  • Redukce: polyamid PA 6 GF30
  • Vnější závit: pancéřový, dle DIN 40430
  • Vnitřní závit: pancéřový, dle DIN 40430
  • K redukci závitových nebo průchozích otvorů na menší velikost závitu
  • Rozsah teplot: -40 °C ... +100 °C
  • Krytí: v závislosti na kombinaci s jinými komponentami

Varianty

CAD