JACOB® - Redukce s šestihranem z pancéřového závitu na pancéřový závit

BN 22237
Overlay

1

/2

JACOB® - Redukce s šestihranem z pancéřového závitu na pancéřový závit

BN 22237
Značka
JACOB®
Materiál
Polyamid
Typ materiálu
PA 6
Barva
světle šedý RAL 7035

Popis

Informativní normy

  • Redukce: polyamid PA 6 GF30
  • Vnější závit: pancéřový, dle DIN 40430
  • Vnitřní závit: pancéřový, dle DIN 40430
  • K redukci závitových nebo průchozích otvorů na větší velikost závitu
  • Rozsah teplot: -30 °C ... +100 °C
  • Krytí: v závislosti na kombinaci s jinými komponentami

Varianty

CAD