JACOB® - Přítlačné šrouby s pancéřovým závitem

BN 22239
Obrázek produktu JACOB® - Přítlačné šrouby s pancéřovým závitem
  1. Obrázek produktu JACOB® - Přítlačné šrouby s pancéřovým závitem
  2. Technický výkres s rozměry JACOB® - Přítlačné šrouby s pancéřovým závitem
Overlay

1

/2
Obrázek produktu JACOB® - Přítlačné šrouby s pancéřovým závitem
  • Obrázek produktu JACOB® - Přítlačné šrouby s pancéřovým závitem
  • Technický výkres s rozměry JACOB® - Přítlačné šrouby s pancéřovým závitem

JACOB® - Přítlačné šrouby s pancéřovým závitem

BN 22239
Značka
JACOB®
Materiál
Polyamid
Typ materiálu
PA 6
Barva
světle šedý RAL 7035

Popis

Informativní normy

  • Přítlačný šroub: polyamid PA 6 GF30
  • Připojovací závit: pancéřový, dle DIN 40430
  • Vložka pro použití v kombinaci s jinými komponentami
  • Rozsah teplot: -30 °C ... +100 °C
  • Krytí: v závislosti na kombinaci s jinými komponentami

Varianty

CAD