Zatláčecí úchytky do zdiva

BN 20314
Obrázek produktu Zatláčecí úchytky do zdiva
  1. Obrázek produktu Zatláčecí úchytky do zdiva
  2. Technický výkres s rozměry Zatláčecí úchytky do zdiva
Overlay

1

/2
Obrázek produktu Zatláčecí úchytky do zdiva
  • Obrázek produktu Zatláčecí úchytky do zdiva
  • Technický výkres s rozměry Zatláčecí úchytky do zdiva

Zatláčecí úchytky do zdiva

BN 20314
Materiál
Polyamid
Typ materiálu
PA 6.6
Barva
černý

Popis

Informativní normy

  • Rozsah provozní teploty: -40 °C ... +85 °C
  • UV stabilita: slabá
  • Hořlavost materiálu: UL94V-2

Varianty

CAD