FASTEKS® KLIPKO EC - Klecové matice s uzemněním opatřené zahnutými okraji k zajištění uzemnění

BN 38378
Obrázek produktu FASTEKS® KLIPKO EC - Klecové matice s uzemněním opatřené zahnutými okraji k zajištění uzemnění
  1. Obrázek produktu FASTEKS® KLIPKO EC - Klecové matice s uzemněním opatřené zahnutými okraji k zajištění uzemnění
  2. Technický výkres s rozměry FASTEKS® KLIPKO EC - Klecové matice s uzemněním opatřené zahnutými okraji k zajištění uzemnění
Overlay

1

/2
Obrázek produktu FASTEKS® KLIPKO EC - Klecové matice s uzemněním opatřené zahnutými okraji k zajištění uzemnění
  • Obrázek produktu FASTEKS® KLIPKO EC - Klecové matice s uzemněním opatřené zahnutými okraji k zajištění uzemnění
  • Technický výkres s rozměry FASTEKS® KLIPKO EC - Klecové matice s uzemněním opatřené zahnutými okraji k zajištění uzemnění

FASTEKS® KLIPKO EC - Klecové matice s uzemněním opatřené zahnutými okraji k zajištění uzemnění

BN 38378
Značka
FASTEKS®
Produktová řada
KLIPKO EC
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
pozinkováno modře

Popis

Informativní normy

  • Klec: INOX A2
  • Matice: pozinkovaná ocel
  • ISO 4042/Zn7/An/T0

Princip funkce

Při použití v podélné drážce je šířka drážky o 0,3 mm menší

Varianty

CAD