FASTEKS® KLIPKO ZI - Klecové matice Forma A, s pravoúhlým štítkem

BN 38359
Obrázek produktu FASTEKS® KLIPKO ZI - Klecové matice Forma A, s pravoúhlým štítkem
  1. Obrázek produktu FASTEKS® KLIPKO ZI - Klecové matice Forma A, s pravoúhlým štítkem
  2. Technický výkres s rozměry FASTEKS® KLIPKO ZI - Klecové matice Forma A, s pravoúhlým štítkem
  3. Montážní ilustrace pro FASTEKS® KLIPKO ZI - Klecové matice Forma A, s pravoúhlým štítkem
Overlay

1

/3
Obrázek produktu FASTEKS® KLIPKO ZI - Klecové matice Forma A, s pravoúhlým štítkem
  • Obrázek produktu FASTEKS® KLIPKO ZI - Klecové matice Forma A, s pravoúhlým štítkem
  • Technický výkres s rozměry FASTEKS® KLIPKO ZI - Klecové matice Forma A, s pravoúhlým štítkem
  • Montážní ilustrace pro FASTEKS® KLIPKO ZI - Klecové matice Forma A, s pravoúhlým štítkem

FASTEKS® KLIPKO ZI - Klecové matice Forma A, s pravoúhlým štítkem

BN 38359
Značka
FASTEKS®
Produktová řada
KLIPKO ZI
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
pozinkováno modře

Popis

Informativní normy

  • Klec: pozinkovaná pružinová ocel
  • ISO 4042/Zn7/An/T0
  • Matice: pozinkovaná ocel
  • ISO 4042/Zn7/An/T0

Montáž

Princip funkce

Při použití v podélné drážce je šířka drážky o 0,3 mm menší

Varianty

CAD