SPELSBERG® ABS - Prázdná krabice TG ABS, transparentní

BN 22852
Obrázek produktu SPELSBERG® ABS - Prázdná krabice TG ABS, transparentní
  1. Obrázek produktu SPELSBERG® ABS - Prázdná krabice TG ABS, transparentní
  2. Technický výkres s rozměry SPELSBERG® ABS - Prázdná krabice TG ABS, transparentní
Overlay

1

/2
Obrázek produktu SPELSBERG® ABS - Prázdná krabice TG ABS, transparentní
  • Obrázek produktu SPELSBERG® ABS - Prázdná krabice TG ABS, transparentní
  • Technický výkres s rozměry SPELSBERG® ABS - Prázdná krabice TG ABS, transparentní

SPELSBERG® ABS - Prázdná krabice TG ABS, transparentní

BN 22852
Značka
SPELSBERG®
Produktová řada
ABS
Materiál
Tworzywo sztuczne
Typ materiálu
ABS
Barva
světle šedý RAL 7035

Popis

Informativní normy

  • TG: kvalitní design, hodnotný, vysoce lesklý vzhled
  • Prohlubeň ve víku umožňuje nanést designové fólie nebo membránové klávesnice
  • Flexibilita díky hladkým bočním stěnám
  • Skříň: ABS, barva šedá, ~RAL 7035
  • Víko: polykarbonát, transparentní
  • Krytí IP67
  • 690 V AC
  • 1000 V DC

Varianty

CAD