Kuželové kolíky s vnitřním závitem nekalené, broušené

BN 865
Obrázek produktu Kuželové kolíky s vnitřním závitem nekalené, broušené
  1. Obrázek produktu Kuželové kolíky s vnitřním závitem nekalené, broušené
  2. Technický výkres s rozměry Kuželové kolíky s vnitřním závitem nekalené, broušené
  3. Montážní ilustrace pro Kuželové kolíky s vnitřním závitem nekalené, broušené
Overlay

1

/3
Obrázek produktu Kuželové kolíky s vnitřním závitem nekalené, broušené
  • Obrázek produktu Kuželové kolíky s vnitřním závitem nekalené, broušené
  • Technický výkres s rozměry Kuželové kolíky s vnitřním závitem nekalené, broušené
  • Montážní ilustrace pro Kuželové kolíky s vnitřním závitem nekalené, broušené

Kuželové kolíky s vnitřním závitem nekalené, broušené

BN 865
Norma
DIN 7978 A (Norma stažena) ~ISO 8736 A ~VSM 12782 A ~UNI 7284 ~ČSN 022155
Materiál
Automatová ocel
Povrchová úprava
bez povrchové úpravy

Popis

Informativní normy

  • Tolerance: h10
  • tvar A

Montáž

Použití do slepých otvorů

Varianty

CAD