Klauke® R - Compression cable lugs angle type 90°

BN 27703
Obrázek produktu Klauke® R - Compression cable lugs angle type 90°
  1. Obrázek produktu Klauke® R - Compression cable lugs angle type 90°
  2. Technický výkres s rozměry Klauke® R - Compression cable lugs angle type 90°
Overlay

1

/2
Obrázek produktu Klauke® R - Compression cable lugs angle type 90°
  • Obrázek produktu Klauke® R - Compression cable lugs angle type 90°
  • Technický výkres s rozměry Klauke® R - Compression cable lugs angle type 90°

Klauke® R - Compression cable lugs angle type 90°

BN 27703
Norma
DIN 46235
Značka
Klauke®
Produktová řada
R
Materiál
Copper
Povrchová úprava
tin-plated
Vlastnosti použití produktu

Popis

Informativní normy

  • Easy to process due to crimp markings
  • Annealed material optimises material and crimping properties
  • Simple and safe connection due to flat contact surfaces and internal chamfer

Dodatečné informace

Test standard: EN 13600, For round conductors, e.g. according to DIN EN 60228 Cl. 1, 2, 5 and 6, For non-tension copper cables, e.g. according to DIN 48201-1, For pre-rounded multi-stranded sector shaped conductors, With code number for clear tool assignment.

Varianty