mecatraction DE-SV90E - Lisovací kabelová oka normální provedení, vyhnuté provedení 90°

BN 22482
Obrázek produktu mecatraction DE-SV90E - Lisovací kabelová oka normální provedení, vyhnuté provedení 90°
  1. Obrázek produktu mecatraction DE-SV90E - Lisovací kabelová oka normální provedení, vyhnuté provedení 90°
  2. Technický výkres s rozměry mecatraction DE-SV90E - Lisovací kabelová oka normální provedení, vyhnuté provedení 90°
Overlay

1

/2
Obrázek produktu mecatraction DE-SV90E - Lisovací kabelová oka normální provedení, vyhnuté provedení 90°
  • Obrázek produktu mecatraction DE-SV90E - Lisovací kabelová oka normální provedení, vyhnuté provedení 90°
  • Technický výkres s rozměry mecatraction DE-SV90E - Lisovací kabelová oka normální provedení, vyhnuté provedení 90°

mecatraction DE-SV90E - Lisovací kabelová oka normální provedení, vyhnuté provedení 90°

BN 22482
Značka
mecatraction
Produktová řada
DE-SV90E
Materiál
Měď
Povrchová úprava
pocínováno

Popis

Informativní normy

  • Testovací standard: EN 13600
  • V souladu s IEC 61238-1

Dodatečné informace

Testovací norma: EN 13600. IEC 61238-1 vyhovující. Pro měděné pletené vodiče dle DIN 48201 a měděné vodiče dle VDE 0295.

Varianty