Klauke® R - Butt connectors standard type

BN 27713
Obrázek produktu Klauke® R - Butt connectors standard type
  1. Obrázek produktu Klauke® R - Butt connectors standard type
  2. Technický výkres s rozměry Klauke® R - Butt connectors standard type
Overlay

1

/2
Obrázek produktu Klauke® R - Butt connectors standard type
  • Obrázek produktu Klauke® R - Butt connectors standard type
  • Technický výkres s rozměry Klauke® R - Butt connectors standard type

Klauke® R - Butt connectors standard type

BN 27713
Značka
Klauke®
Produktová řada
R
Materiál
Copper
Povrchová úprava
tin-plated
Vlastnosti použití produktu

Popis

Informativní normy

  • Simple and safe processing due to butt mark
  • Annealed material optimises material and crimping properties
  • Reliable tool selection by matching code indication on the butt connector
  • Simple and safe connection due to flat contact surfaces and internal chamfer
  • For pre-rounded multi-stranded sector shaped conductors
  • In combination with EKM 60 ID suitable for fine-stranded conductors
  • Med reduktionshylstre også velegnet til samling af forskellige tværsnit

Dodatečné informace

Test standard: EN 13600, For fine-stranded round conductors, e.g. to DIN EN 60228 Cl. 5 from 0,75-4 mm². For multi-stranded round conductors, e.g. to DIN EN 60228 Cl. 2 from 6–400 mm².

Varianty

Vhodné pro toto