FASTEKS® FAL - Držadla / strojní rukojeti s hliníkovou trubkou o průměru 20 mm a 30 mm

BN 2909
Obrázek produktu FASTEKS® FAL - Držadla / strojní rukojeti s hliníkovou trubkou o průměru 20 mm a 30 mm
  1. Obrázek produktu FASTEKS® FAL - Držadla / strojní rukojeti s hliníkovou trubkou o průměru 20 mm a 30 mm
  2. Technický výkres s rozměry FASTEKS® FAL - Držadla / strojní rukojeti s hliníkovou trubkou o průměru 20 mm a 30 mm
Overlay

1

/2
Obrázek produktu FASTEKS® FAL - Držadla / strojní rukojeti s hliníkovou trubkou o průměru 20 mm a 30 mm
  • Obrázek produktu FASTEKS® FAL - Držadla / strojní rukojeti s hliníkovou trubkou o průměru 20 mm a 30 mm
  • Technický výkres s rozměry FASTEKS® FAL - Držadla / strojní rukojeti s hliníkovou trubkou o průměru 20 mm a 30 mm

FASTEKS® FAL - Držadla / strojní rukojeti s hliníkovou trubkou o průměru 20 mm a 30 mm

BN 2909
Značka
FASTEKS®
Produktová řada
FAL
Materiál
Polyamid
Provedení materiálu
zesílený
Barva
černý

Popis

Dodatečné informace

Další barvy RAL nebo zvláštní barvy na vyžádání.

Varianty

CAD