KEENSERTS® KRTM 02 - Ruční montážní nástroje pro závitové vložky s pojistnými klín těžká řada KNHM / KNHML

BN 38041
Overlay

1

/3

KEENSERTS® KRTM 02 - Ruční montážní nástroje pro závitové vložky s pojistnými klín těžká řada KNHM / KNHML

BN 38041
Značka
KEENSERTS®
Produktová řada
KRTM 02
Materiál
Ocel

Montáž

1. Zašroubujte závitovou vložku KEENSERTS® rukou dvě až tři otáčky do závitu.

2. Nasaďte instalační nástroj se středicím kolíkem a otáčejte, dokud klíny nezapadnou do otvoru. Šroubujte dál, dokud závitová vložka KEENSERTS® nedosáhne plné hloubky zašroubování.

3. Údery kladivem na nástroj zaražte klíny na nástroji tak daleko, aby se nástroj dotýkal obrobku.

4. Nástroj přizvedněte a otočte cca o 45°.

5. Údery kladivem na nástroj zaražte klíny úplně dolů, tj. aby se nástroj opět dotýkal povrchu obrobku.

6. Montáž je dokončena.

Varianty