Tappex® 074 - Zařízení pro vtlačování zatepla pro závitové vložky pro zalisování

BN 56060
Obrázek produktu Tappex® 074 - Zařízení pro vtlačování zatepla pro závitové vložky pro zalisování
  1. Obrázek produktu Tappex® 074 - Zařízení pro vtlačování zatepla pro závitové vložky pro zalisování
  2. Technický výkres s rozměry Tappex® 074 - Zařízení pro vtlačování zatepla pro závitové vložky pro zalisování
Overlay

1

/2
Obrázek produktu Tappex® 074 - Zařízení pro vtlačování zatepla pro závitové vložky pro zalisování
  • Obrázek produktu Tappex® 074 - Zařízení pro vtlačování zatepla pro závitové vložky pro zalisování
  • Technický výkres s rozměry Tappex® 074 - Zařízení pro vtlačování zatepla pro závitové vložky pro zalisování

Tappex® 074 - Zařízení pro vtlačování zatepla pro závitové vložky pro zalisování

BN 56060
Značka
Tappex®
Produktová řada
074
Materiál
Vícenásobné materiály
Vlastnosti použití produktu

Popis

Informativní normy

  • Kontrola rychlosti instalace
  • Nastavení teploty až do 450°C
  • Nastavitelné omezení hloubky se světelným signálem
  • Délka zdvihu 65 mm
  • Max. pracovní výška (bez lisovacího hrotu) 220 mm
  • Napětí 110-230 V AC 50-60 Hz
  • Výkon 400 W
  • LED osvětlení základové desky a pracovního prostoru
  • Hmotnost 31,5 kg

Factsheet: Download (PDF)

Varianty