KEENSERTS® PT - Power Tool hydropneumatické bez sada náustků pro KEENSERTS® samořezné závitové vložky

BN 31909
Overlay

KEENSERTS® PT - Power Tool hydropneumatické bez sada náustků pro KEENSERTS® samořezné závitové vložky

BN 31909
Značka
KEENSERTS®
Produktová řada
PT
Materiál
Vícenásobné materiály

Popis

Informativní normy

  • Provozní tlak vzduchu: 6 barů
  • Tlak vzduchu min.-max.: 5-7 barů
  • Spotřeba stlačeného vzduchu na jeden pracovní cyklus při 6 barech: 5 litrů
  • Maximální síla: 19 kN
  • Vibrace: < 2,5 m/s²
  • Úroveň hluku: 76 dB (A)

Factsheet: Download (PDF)

Obsah sady

Skládá se z:

1 x Instalační nástroj

1 x Hydraulický olej (typ ISO VG 32 100CC)

1 x Pracovní klíč

1 x Ruční vyvrtávací nástroj

1 x Šestihranný klíč 3 mm

1 x Návod k použití

1 x Instalační příručka

Varianty