Klauke® D22SET - Krimpovací nástroj set v plastovém kufříku malé pro kompresní kabelová oka podle DIN 46235

BN 27751
Obrázek produktu Klauke® D22SET - Krimpovací nástroj set v plastovém kufříku malé pro kompresní kabelová oka podle DIN 46235
  1. Obrázek produktu Klauke® D22SET - Krimpovací nástroj set v plastovém kufříku malé pro kompresní kabelová oka podle DIN 46235
  2. Montážní ilustrace pro Klauke® D22SET - Krimpovací nástroj set v plastovém kufříku malé pro kompresní kabelová oka podle DIN 46235
Overlay

1

/2
Obrázek produktu Klauke® D22SET - Krimpovací nástroj set v plastovém kufříku malé pro kompresní kabelová oka podle DIN 46235
  • Obrázek produktu Klauke® D22SET - Krimpovací nástroj set v plastovém kufříku malé pro kompresní kabelová oka podle DIN 46235
  • Montážní ilustrace pro Klauke® D22SET - Krimpovací nástroj set v plastovém kufříku malé pro kompresní kabelová oka podle DIN 46235

Klauke® D22SET - Krimpovací nástroj set v plastovém kufříku malé pro kompresní kabelová oka podle DIN 46235

BN 27751
Produktová řada
D22SET
Značka
Klauke®
Materiál
Mosaz

Popis

Informativní normy

  • 14-ti dílný
  • Vhodné pro kompresní kabelová oka podle DIN 46235 a konektory podle DIN 46267, část 1 - Cu

Montáž

Obsah sady

1 x 6 mm2

1 x 10 mm2

1 x 16 mm2

1 x 25 mm2

1 x 35 mm2

1 x 50 mm2

1 x 70 mm2

1 x 95 mm2

1 x 120 mm2

1 x 150 mm2

1 x 185 mm2

1 x 240 mm2

1 x 300 mm2

Varianty