Klauke® HD4SET - Krimpovací nástroj set v plastovém kufříku pro kompresní kabelová oka podle DIN 46235

BN 27732
Obrázek produktu Klauke® HD4SET - Krimpovací nástroj set v plastovém kufříku pro kompresní kabelová oka podle DIN 46235
  1. Obrázek produktu Klauke® HD4SET - Krimpovací nástroj set v plastovém kufříku pro kompresní kabelová oka podle DIN 46235
Overlay
Obrázek produktu Klauke® HD4SET - Krimpovací nástroj set v plastovém kufříku pro kompresní kabelová oka podle DIN 46235

Klauke® HD4SET - Krimpovací nástroj set v plastovém kufříku pro kompresní kabelová oka podle DIN 46235

BN 27732
Produktová řada
HD4SET
Značka
Klauke®
Materiál
Mosaz

Popis

Informativní normy

  • Vhodné pro kompresní kabelová oka podle DIN 46235 a konektory podle DIN 46267, část 1 - Cu

Obsah sady

1 x 6 mm2

1 x 10 mm2

1 x 16 mm2

1 x 25 mm2

1 x 35 mm2

1 x 50 mm2

1 x 70 mm2

1 x 95 mm2

1 x 120 mm2

Varianty