Klauke® HR4SET - Krimpovací nástroj set v plastovém kufříku pro trubková kabelová oka

BN 27731
Obrázek produktu Klauke® HR4SET - Krimpovací nástroj set v plastovém kufříku pro trubková kabelová oka
  1. Obrázek produktu Klauke® HR4SET - Krimpovací nástroj set v plastovém kufříku pro trubková kabelová oka
Overlay
Obrázek produktu Klauke® HR4SET - Krimpovací nástroj set v plastovém kufříku pro trubková kabelová oka

Klauke® HR4SET - Krimpovací nástroj set v plastovém kufříku pro trubková kabelová oka

BN 27731
Produktová řada
HR4SET
Značka
Klauke®
Materiál
Mosaz

Popis

Informativní normy

  • Vhodné pro trubková kabelová oka a konektory - Cu, standardní verze, trubková kabelová oka pro připojení rozvaděče

Obsah sady

1 x 6 mm2

1 x 10 mm2

1 x 16 mm2

1 x 25 mm2

1 x 35 mm2

1 x 50 mm2

1 x 70 mm2

1 x 95 mm2

1 x 120 mm2

1 x 150 mm2

Varianty