Klauke® R22SET - Krimpovací nástroj set v plastovém kufříku malé pro trubková kabelová oka

BN 27752
Obrázek produktu Klauke® R22SET - Krimpovací nástroj set v plastovém kufříku malé pro trubková kabelová oka
  1. Obrázek produktu Klauke® R22SET - Krimpovací nástroj set v plastovém kufříku malé pro trubková kabelová oka
  2. Montážní ilustrace pro Klauke® R22SET - Krimpovací nástroj set v plastovém kufříku malé pro trubková kabelová oka
Overlay

1

/2
Obrázek produktu Klauke® R22SET - Krimpovací nástroj set v plastovém kufříku malé pro trubková kabelová oka
  • Obrázek produktu Klauke® R22SET - Krimpovací nástroj set v plastovém kufříku malé pro trubková kabelová oka
  • Montážní ilustrace pro Klauke® R22SET - Krimpovací nástroj set v plastovém kufříku malé pro trubková kabelová oka

Klauke® R22SET - Krimpovací nástroj set v plastovém kufříku malé pro trubková kabelová oka

BN 27752
Produktová řada
R22SET
Značka
Klauke®
Materiál
Mosaz

Popis

Informativní normy

  • 14-ti dílný
  • Vhodné pro trubková kabelová oka a konektory - Cu, standardní verze, trubková kabelová oka pro připojení rozvaděče

Montáž

Obsah sady

1 x 6 mm2

1 x 10 mm2

1 x 16 mm2

1 x 25 mm2

1 x 35 mm2

1 x 50 mm2

1 x 70 mm2

1 x 95 mm2

1 x 120 mm2

1 x 150 mm2

1 x 185 mm2

1 x 240 mm2

1 x 300 mm2

Varianty