Wera Bit-Check 10 Stainless 1 TX PZ PH - Šroubovací bity 1/4" pro šrouby s vnitřní hvězdicí Torx®, Pozidriv, Phillips 25mm

BN 20785
Obrázek produktu Wera Bit-Check 10 Stainless 1 TX PZ PH - Šroubovací bity 1/4" pro šrouby s vnitřní hvězdicí Torx®, Pozidriv, Phillips 25mm
  1. Obrázek produktu Wera Bit-Check 10 Stainless 1 TX PZ PH - Šroubovací bity 1/4" pro šrouby s vnitřní hvězdicí Torx®, Pozidriv, Phillips 25mm
  2. Montážní ilustrace pro Wera Bit-Check 10 Stainless 1 TX PZ PH - Šroubovací bity 1/4" pro šrouby s vnitřní hvězdicí Torx®, Pozidriv, Phillips 25mm
Overlay

1

/2
Obrázek produktu Wera Bit-Check 10 Stainless 1 TX PZ PH - Šroubovací bity 1/4" pro šrouby s vnitřní hvězdicí Torx®, Pozidriv, Phillips 25mm
  • Obrázek produktu Wera Bit-Check 10 Stainless 1 TX PZ PH - Šroubovací bity 1/4" pro šrouby s vnitřní hvězdicí Torx®, Pozidriv, Phillips 25mm
  • Montážní ilustrace pro Wera Bit-Check 10 Stainless 1 TX PZ PH - Šroubovací bity 1/4" pro šrouby s vnitřní hvězdicí Torx®, Pozidriv, Phillips 25mm

Wera Bit-Check 10 Stainless 1 TX PZ PH - Šroubovací bity 1/4" pro šrouby s vnitřní hvězdicí Torx®, Pozidriv, Phillips 25mm

BN 20785
Značka
Wera
Produktová řada
Bit-Check 10 Stainless 1 TX PZ PH
Materiál
Nerezová ocel
Provedení
25mm

Popis

Informativní normy

  • Unášení: 1/4" DIN ISO 1173-D 6,3.
  • Bit z nerezové oceli zabraňují vzniku rzi na nerezových šroubech nebo površích. Cizí rez na nerezové oceli často vzniká oděrem nástrojů z běžné oceli, která obsahuje korozivní částice.
  • S torzní zónou: Torzní bity tlumí špičky točivého momentu v torzní zóně. Předčasné opotřebení je zabráněno a prodlužuje se životnost bitu.
  • Nerezový univerzální držák Rapidaptor umožňuje nasazení bitů bez nutnosti ovládat pouzdro. Vyjmutí bitu je jednoduché, stačí posunout pouzdro vpřed – pro rychlou výměnu bitů i jednou rukou. ¼" šestihran, vhodné pro elektrické šroubováky s upnutím podle DIN ISO 1173-F 6,3.
  • Vyhledávač nářadí Take it easy: barevné označení podle velikosti.

Montáž

Obsah sady

Plastový Bit-Check, 10dílný, s

1 ks držák

1 ks TX 10 x 25 mm

1 ks TX 15 x 25 mm

1 ks TX 20 x 25 mm

1 ks TX 25 x 25 mm

1 ks TX 30 x 25 mm

1 ks PZ 1 x 25 mm

2 ks PZ 2 x 25 mm

1 ks PH 2 x 25 mm

Varianty

Vhodné pro toto