Wera Bit-Check 12 Wood TX HF 1 - Šroubovací bity 1/4" pro šrouby s vnitřní hvězdicí (Torx®), Pozidriv s funkcí držení

BN 20781
Obrázek produktu Wera Bit-Check 12 Wood TX HF 1 - Šroubovací bity 1/4" pro šrouby s vnitřní hvězdicí (Torx®), Pozidriv s funkcí držení
  1. Obrázek produktu Wera Bit-Check 12 Wood TX HF 1 - Šroubovací bity 1/4" pro šrouby s vnitřní hvězdicí (Torx®), Pozidriv s funkcí držení
  2. Montážní ilustrace pro Wera Bit-Check 12 Wood TX HF 1 - Šroubovací bity 1/4" pro šrouby s vnitřní hvězdicí (Torx®), Pozidriv s funkcí držení
Overlay

1

/2
Obrázek produktu Wera Bit-Check 12 Wood TX HF 1 - Šroubovací bity 1/4" pro šrouby s vnitřní hvězdicí (Torx®), Pozidriv s funkcí držení
  • Obrázek produktu Wera Bit-Check 12 Wood TX HF 1 - Šroubovací bity 1/4" pro šrouby s vnitřní hvězdicí (Torx®), Pozidriv s funkcí držení
  • Montážní ilustrace pro Wera Bit-Check 12 Wood TX HF 1 - Šroubovací bity 1/4" pro šrouby s vnitřní hvězdicí (Torx®), Pozidriv s funkcí držení

Wera Bit-Check 12 Wood TX HF 1 - Šroubovací bity 1/4" pro šrouby s vnitřní hvězdicí (Torx®), Pozidriv s funkcí držení

BN 20781
Značka
Wera
Produktová řada
Bit-Check 12 Wood TX HF 1
Materiál
Ocel
Provedení materiálu
tepelně zušlechtěno
Povrchová úprava
bez povrchové úpravy
Provedení
s funkcí držení

Popis

Informativní normy

  • Unášení: 1/4" DIN ISO 1173-D 6,3
  • Funkce držení pro optimální nasazení a utažení šroubů s vnitřní hvězdicí Torx®. Kuželový profil Torx® HF spolehlivě drží všechny šrouby s vnitřní hvězdicí Torx® na místě.
  • Vyhledávač nářadí Take it easy: barevné označení podle velikosti
  • Jsou také vhodné pro šrouby Würth ASSY i šrouby SPAX T-STAR plus.
  • Rapidaptor univerzální držák s Ringmagnet pro držení delších a těžších šroubů.

Montáž

Obsah sady

Plastový Bit-Check, 12dílný, s

1 ks držák

s drznou funkcí a Take it easy tool finder:

1 ks TX 10 x 25 mm

1 ks TX 15 x 25 mm

1 ks TX 20 x 25 mm

2 ks TX 25 x 25 mm

1 ks TX 30 x 25 mm

s drznou funkcí:

1 ks TX 40 x 25 mm

s Take it easy tool finder:

1 ks TX 20 x 25 mm

1 ks TX 25 x 25 mm

1 ks PZ 1 x 25 mm

1 ks PZ 2 x 25 mm

Varianty

Vhodné pro toto