Elematic® - Ochranná pouzdra s jemným opletením železniční aplikace

BN 22807
Overlay

1

/2

Elematic® - Ochranná pouzdra s jemným opletením železniční aplikace

BN 22807
Značka
Elematic®
Materiál
Polyamid
Typ materiálu
PA 6.6
Provedení
železniční aplikace
Vlastnosti použití produktu

Popis

Informativní normy

  • Teplotní odolnost: -55 °C ... +125 °C (+200 °C krátkodobě)
  • Stupeň hořlavosti: obtížně vznětlivé dle UL94 V-2
  • Bod tání: +260 °C
  • Bez halogenů

Dodatečné informace

Opletené pouzdro z polyamidu 6.6 je vhodné všude tam, kde je zapotřebí mechanická odolnost a zvýšená požární ochrana (samozhášecí podle UL94V-2). Hustota a tloušťka příze je vhodná pro nejnáročnější použití. Norma pro zkoušky: EN 45545-2 HL3 pro požadavek R23.

Varianty