Popis
Informativní normy
- Teplotní odolnost: -50 °C ... +150 °C (+180 °C krátkodobě)
- Stupeň hořlavosti: obtížně vznětlivé dle UL94 V-2
- Bod tání: +255 °C
- Bez halogenů
Dodatečné informace
Opletené pouzdro z polyesteru je vhodné všude tam, kde je zapotřebí dobrá mechanická a teplotní odolnost.
Norma pro zkoušky: EN 45545-2 HL3 pro požadavek R22 a R23.