Panduit® - Ochranná pouzdra s jemným opletením drážkované železniční aplikace

BN 22344
Overlay

1

/2

Panduit® - Ochranná pouzdra s jemným opletením drážkované železniční aplikace

BN 22344
Značka
Panduit®
Materiál
Polyethylentereftalát
Barva
černý
Provedení
železniční aplikace
Vlastnosti použití produktu

Popis

Informativní normy

  • Hořlavost: samozhášecí dle UL 1441 VW-1
  • Rozsah provozních teplot: -70 °C ... +125 °C

Dodatečné informace

Provedení děleného opletení umožňuje snadné vkládání jednotlivých kabelů. 25% překrytí okraje zajišťuje úplnou ochranu bez rozevření. Splétané pouzdro Pan-Wrap ™ je vhodné pro přidání nebo vyjmutí kabelů po instalaci. Odstranění jednotlivých více kabelů je vždy možné. Norma pro zkoušky: EN 45545-2 HL3 pro požadavek R22, R23 a R24.

Varianty