HALDER EH 22720. - Přítlačný šroub bez hlavy, s vnitřním šestihranem, zploštělá kulička, dosedací plocha rýhovaná

BN 55567
Obrázek produktu HALDER EH 22720. - Přítlačný šroub bez hlavy, s vnitřním šestihranem, zploštělá kulička, dosedací plocha rýhovaná
  1. Obrázek produktu HALDER EH 22720. - Přítlačný šroub bez hlavy, s vnitřním šestihranem, zploštělá kulička, dosedací plocha rýhovaná
  2. Technický výkres s rozměry HALDER EH 22720. - Přítlačný šroub bez hlavy, s vnitřním šestihranem, zploštělá kulička, dosedací plocha rýhovaná
Overlay

1

/2
Obrázek produktu HALDER EH 22720. - Přítlačný šroub bez hlavy, s vnitřním šestihranem, zploštělá kulička, dosedací plocha rýhovaná
  • Obrázek produktu HALDER EH 22720. - Přítlačný šroub bez hlavy, s vnitřním šestihranem, zploštělá kulička, dosedací plocha rýhovaná
  • Technický výkres s rozměry HALDER EH 22720. - Přítlačný šroub bez hlavy, s vnitřním šestihranem, zploštělá kulička, dosedací plocha rýhovaná

HALDER EH 22720. - Přítlačný šroub bez hlavy, s vnitřním šestihranem, zploštělá kulička, dosedací plocha rýhovaná

BN 55567
Tvar hlavy
Bez hlavy
Tvar pro utahování
Vnitřní šestihran
Značka
HALDER
Produktová řada
EH 22720.
Materiál
Ocel
Provedení materiálu
tepelně zušlechtěno
Třída pevnosti
1200 ±100 N/mm²
Povrchová úprava
černý

Popis

Informativní normy

  • Kulička: ocel na kuličková ložiska, kalená

Varianty