FASTEKS® FILKO RC/ROS - Nýtovací matice zápustná hlava 90°, rýhovaný dřík, otevřené

BN 24034
Obrázek produktu FASTEKS® FILKO RC/ROS - Nýtovací matice zápustná hlava 90°, rýhovaný dřík, otevřené
  1. Obrázek produktu FASTEKS® FILKO RC/ROS - Nýtovací matice zápustná hlava 90°, rýhovaný dřík, otevřené
  2. Technický výkres s rozměry FASTEKS® FILKO RC/ROS - Nýtovací matice zápustná hlava 90°, rýhovaný dřík, otevřené
  3. Montážní ilustrace pro FASTEKS® FILKO RC/ROS - Nýtovací matice zápustná hlava 90°, rýhovaný dřík, otevřené
Overlay

1

/3
Obrázek produktu FASTEKS® FILKO RC/ROS - Nýtovací matice zápustná hlava 90°, rýhovaný dřík, otevřené
  • Obrázek produktu FASTEKS® FILKO RC/ROS - Nýtovací matice zápustná hlava 90°, rýhovaný dřík, otevřené
  • Technický výkres s rozměry FASTEKS® FILKO RC/ROS - Nýtovací matice zápustná hlava 90°, rýhovaný dřík, otevřené
  • Montážní ilustrace pro FASTEKS® FILKO RC/ROS - Nýtovací matice zápustná hlava 90°, rýhovaný dřík, otevřené

FASTEKS® FILKO RC/ROS - Nýtovací matice zápustná hlava 90°, rýhovaný dřík, otevřené

BN 24034
Produktová řada
FILKO RC/ROS
Tvar hlavy
Zápustná
Značka
FASTEKS®
Materiál
Nerezová ocel

Popis

Informativní normy

  • Se zvýšenou odolností proti protočení u měkkých materiálů, jako je hliník, plast atd.

Montáž

Montáž nýtovací matice se zápustnou hlavou vyžaduje v materiálu přesné 90° zahloubení.

Po montáži nýtovací matice musí její hlava přečnívat nad materiál, do kterého je matice zanýtována, alespoň o 0,1 mm. Přišroubovávaný díl se při montáži přitlačí na hlavu matice a tím zabrání jejímu otáčení.

Varianty