FASTEKS® FILKO RSK - Nýtovací matice zápustná hlava 90°, rýhovaný dřík, otevřené

BN 25554
Overlay

1

/2

FASTEKS® FILKO RSK - Nýtovací matice zápustná hlava 90°, rýhovaný dřík, otevřené

BN 25554
Tvar hlavy
Zápustná
Značka
FASTEKS®
Produktová řada
FILKO RSK
Materiál
Nerezová ocel
Typ materiálu
A2

Popis

Informativní normy

  • Se zvýšenou odolností proti protočení u měkkých materiálů, jako je hliník, plast atd.

Montáž

Montáž nýtovací matice se zápustnou hlavou vyžaduje v materiálu přesné 90° zahloubení.

Po montáži nýtovací matice musí její hlava přečnívat nad materiál, do kterého je matice zanýtována, alespoň o 0,1 mm. Přišroubovávaný díl se při montáži přitlačí na hlavu matice a tím zabrání jejímu otáčení.

Varianty

CAD