TUBTARA® UFO KN / SFO KN - Nýtovací matice zápustná hlava, s rýhováním, dřík s optimalizovaným rýhováním, otevřené

BN 25094
Obrázek produktu TUBTARA® UFO KN / SFO KN - Nýtovací matice zápustná hlava, s rýhováním, dřík s optimalizovaným rýhováním, otevřené
  1. Obrázek produktu TUBTARA® UFO KN / SFO KN - Nýtovací matice zápustná hlava, s rýhováním, dřík s optimalizovaným rýhováním, otevřené
  2. Technický výkres s rozměry TUBTARA® UFO KN / SFO KN - Nýtovací matice zápustná hlava, s rýhováním, dřík s optimalizovaným rýhováním, otevřené
Overlay

1

/2
Obrázek produktu TUBTARA® UFO KN / SFO KN - Nýtovací matice zápustná hlava, s rýhováním, dřík s optimalizovaným rýhováním, otevřené
  • Obrázek produktu TUBTARA® UFO KN / SFO KN - Nýtovací matice zápustná hlava, s rýhováním, dřík s optimalizovaným rýhováním, otevřené
  • Technický výkres s rozměry TUBTARA® UFO KN / SFO KN - Nýtovací matice zápustná hlava, s rýhováním, dřík s optimalizovaným rýhováním, otevřené

TUBTARA® UFO KN / SFO KN - Nýtovací matice zápustná hlava, s rýhováním, dřík s optimalizovaným rýhováním, otevřené

BN 25094
Tvar hlavy
Zápustná
Značka
TUBTARA®
Produktová řada
UFO KN / SFO KN
Materiál
Nerezová ocel
Typ materiálu
A2

Popis

Informativní normy

  • Se zvýšenou odolností proti protočení u měkkých materiálů, jako je hliník, plast atd.

Technické informace: Download (PDF)

Montáž

Montáž nýtovací matice se zápustnou hlavou vyžaduje v materiálu přesné 90° zahloubení.

Po montáži nýtovací matice musí její hlava přečnívat nad materiál, do kterého je matice zanýtována, alespoň o 0,1 mm. Přišroubovávaný díl se při montáži přitlačí na hlavu matice a tím zabrání jejímu otáčení.

Varianty