TUBTARA® UFO RS (RUT/FES) - Nýtovací matice zápustná hlava, rýhované, otevřené

BN 25010
Overlay

1

/2

TUBTARA® UFO RS (RUT/FES) - Nýtovací matice zápustná hlava, rýhované, otevřené

BN 25010
Tvar hlavy
Zápustná
Značka
TUBTARA®
Produktová řada
UFO RS (RUT/FES)
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
pozinkováno

Popis

Informativní normy

  • Se zvýšenou odolností proti protočení u měkkých materiálů, jako je hliník, plast atd.

Technické informace: Download (PDF)

Montáž

Montáž nýtovací matice se zápustnou hlavou vyžaduje v materiálu přesné 90° zahloubení.

Po montáži nýtovací matice musí její hlava přečnívat nad materiál, do kterého je matice zanýtována, alespoň o 0,1 mm. Přišroubovávaný díl se při montáži přitlačí na hlavu matice a tím zabrání jejímu otáčení.

Varianty

CAD