TUBTARA® UFO (UT/ALS) - Nýtovací matice zápustná hlava, kulatý dřík, otevřené

BN 4576
Obrázek produktu TUBTARA® UFO (UT/ALS) - Nýtovací matice zápustná hlava, kulatý dřík, otevřené
  1. Obrázek produktu TUBTARA® UFO (UT/ALS) - Nýtovací matice zápustná hlava, kulatý dřík, otevřené
  2. Technický výkres s rozměry TUBTARA® UFO (UT/ALS) - Nýtovací matice zápustná hlava, kulatý dřík, otevřené
Overlay

1

/2
Obrázek produktu TUBTARA® UFO (UT/ALS) - Nýtovací matice zápustná hlava, kulatý dřík, otevřené
  • Obrázek produktu TUBTARA® UFO (UT/ALS) - Nýtovací matice zápustná hlava, kulatý dřík, otevřené
  • Technický výkres s rozměry TUBTARA® UFO (UT/ALS) - Nýtovací matice zápustná hlava, kulatý dřík, otevřené

TUBTARA® UFO (UT/ALS) - Nýtovací matice zápustná hlava, kulatý dřík, otevřené

BN 4576
Tvar hlavy
Zápustná
Značka
TUBTARA®
Produktová řada
UFO (UT/ALS)
Materiál
Hliník
Povrchová úprava
bez povrchové úpravy

Popis

Informativní normy

Technické informace: Download (PDF)

Montáž

Montáž nýtovací matice se zápustnou hlavou vyžaduje v materiálu přesné 90° zahloubení.

Po montáži nýtovací matice musí její hlava přečnívat nad materiál, do kterého je matice zanýtována, alespoň o 0,1 mm. Přišroubovávaný díl se při montáži přitlačí na hlavu matice a tím zabrání jejímu otáčení.

Varianty

CAD